1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดแกนสวม เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-150 มม. รุ่น 420 EN / 415 EN (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแกนสวม เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-150 มม. รุ่น 420 EN / 415 EN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 625.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถยึดติดกับท่อเหล็ก และถอดออกได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ประแจ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนส่งที่น้ำหนักเบา เช่น ชั้นวางของล้อเลื่อน รถเข็น ฯลฯ

รหัสสินค้า
4205EN-UR85
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ท่อเหล็ก ติดตั้ง ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. T
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 776.10

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)85277228.0ท่อสี่เหลี่ยม□32URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 52 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number EN