1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SA / 413 SA (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SA / 413 SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงและเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ ด้วยความแข็งแรงและมีเสถียรภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
420SA-C125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,835.48

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -173140.01 ถึง 220.00ไม่150หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็น1253310238Cลูกล้อพร้อมบูชในตัว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M M20 × 2.5
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 40 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number SA