(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงและเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ ด้วยความแข็งแรงและมีเสถียรภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
420SA-CHR150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,158.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 196 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 150 | 40 | 117 | 41 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M | M20 × 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 40 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง