(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง มีความต้านทานต่อการรับน้ำหนักได้สูงและหมุนได้อย่างราบรื่น
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
· ล็อคทั้งหมด
· Total Lock เป็นกลไกที่สต๊อปเปอร์สามารถล็อคการหมุน และการหมุนของล้อได้พร้อมกัน
· หมุนได้อิสระ
· ส่วนที่หมุนและการหมุนของล้อ หมุนได้อิสระ
· ล็อค
· ส่วนที่หมุนและการหมุนของล้อ ถูกล็อค
· 413 J ใช้กลไก Total Lock ทั้งหมด
· ลูกล้อ มีลูกปืน
· ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีก้านโยกทางด้านซ้ายด้วย
รหัสสินค้า |
---|
420J-UBB100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,383.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 86 | 35 | UBB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | J |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 420J-UBB100 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 J / 413 J
รหัสสินค้า |
---|
413J-RBB150 |
413J-UBB100 |
413J-UBB150 |
420J-RBB100 |
420J-UBB125 |
420J-UBB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,731.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 220 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | RBB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,714.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 97 | 35 | UBB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,744.50 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 220 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | UBB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,029.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 86 | 35 | RBB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,074.49 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 125 | 38 | 102 | 38 | UBB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,539.58 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | UBB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง