(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่มีประสิทธิภาพในการหมุนดีเยี่ยม มีความเสถียรในการเคลื่อนที่ และหน้าล้อกว้าง มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2(มิลลิเมตร) | 100 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น(daN) | 60 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 63 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 63 |
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 82 | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 82 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 75 |
ความกว้างของรถ(มิลลิเมตร) | 32 | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 68 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2(มิลลิเมตร) | 29.0 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 400S-RB75 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75 มม. รุ่น 400 S / 400 SR
รหัสสินค้า |
---|
400S-FHU75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 803.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | FHU | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง