1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-150 มม. รุ่น 420 E / 415 E (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-150 มม. รุ่น 420 E / 415 E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อชุบโครเมียม เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน ชั้นวางของที่มีน้ำหนักเบา ฯลฯ

รหัสสินค้า
415E-MC100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,630.79

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)100258332MCล้อ MC ไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) 82 ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) 40
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 100 ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 58 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 8.8 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน
รหัสรุ่น/ Part number E