1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทปิดปลายชนิดสองรู

เพลทปิดปลายชนิดสองรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฝาปิดเทอมินัล แบบ 2 วงที่มีความหนา 3 ถึง 6 มม. มีให้เลือก 2 วัสดุ: เหล็กและ สเตนเลส [การใช้งาน]สามารถใช้เป็น ป้องกันลื่นหลุด สำหรับ เฟือง/เกียร์ และ ตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
EPB2504
EPB2504S
EPB2804
EPB2804S
EPB3004
EPB3004S
EPB3204
EPB3204S
EPB3504
EPB3504S
EPB3806
EPB3806S
EPB4006
EPB4006S
EPB4506
EPB4506S
EPB5008
EPB5008S
EPB5508
EPB6010
EPB6510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ID
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 164.43

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ4.5253

฿ 224.90

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4.5253

฿ 184.99

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ4.5283

฿ 224.90

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4.5283

฿ 184.99

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ4.5304

฿ 245.46

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4.5304

฿ 184.99

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ4.5324

฿ 265.41

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4.5324

฿ 204.94

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ4.5355

฿ 285.37

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4.5355

฿ 204.94

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 15 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ6.6385

฿ 305.93

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี6.6385

฿ 204.94

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ6.6405

฿ 305.93

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304ไม่มี6.6405

฿ 224.90

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ6.6455

฿ 345.84

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี6.6455

฿ 232.76

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ9505

฿ 386.35

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี9505

฿ 285.37

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ9556

฿ 332.28

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 5 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ11606

฿ 325.88

IWT END PLATE EPB 1 ชิ้น 8 วัน 10S45Cการชุบออกไซด์สีดำ11656

กำลังโหลด …

  1. 1