1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง Jaw Flex ซีรีส์ L ชนิด Sintered Hub แบบมีรู

TBE JAW-FLEX COUPLING

คัปปลิ้ง Jaw Flex ซีรีส์ L ชนิด Sintered Hub แบบมีรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ฮับขึ้นรูปแบบมีรูที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยขจัดปัญหาในการเจาะรู และทำให้สามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาทั่วไปร่วมด้วยได้
คัปปลิ้งที่ยืดหยุ่นและเรียบง่ายนี้ ประกอบด้วยฮับ 2 ตัว และอินเสิร์ท 1 ตัว ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นในฐานะคัปปลิ้งที่ส่งแรงบิดได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและโช้คอัพแล้ว ยังสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายมาก เลือกอินเสิร์ทได้ 3 ชนิดตามอุณหภูมิการใช้งานและความทนต่อสภาพแวดล้อม ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้กับมอเตอร์อเนกประสงค์ได้ถึง 110 กิโลวัตต์

รหัสสินค้า
L050-H-12J-15J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,333.00

TBE JAW-FLEX COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เขี้ยว ยืดหยุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา d1(Ø) 12 เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา d2(Ø) 15
การใช้งาน วัตถุประสงค์ทั่วไป ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 5.01 ถึง 10.00 คุณสมบัติ การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ไม่ ช่วงความเร็วในการหมุนสูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะผสม เหล็กกล้า เผาผนึก
แรงบิด อนุญาต(n •ม.) 5.9 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ความเร็วการหมุนสูงสุด(รอบ / นาที) 18,000
วัสดุ บัฟเฟอร์ คัปปลิ้ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 120 ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย(กก. ·ตรม) 0.000012
การมีหรือไม่มี สเปค การชุบผิว มีจำหน่าย การปรากฏตัวของ รูสลัก, รูกุญแจ มีจำหน่าย ประเภทของ รูสลัก, รูกุญแจ D1 ร่องลิ่มชนิด New JIS
ประเภทของ รูสลัก, รูกุญแจ D2 ร่องลิ่มชนิด New JIS แกน ความเผื่อ D1 H7 แกน ความเผื่อ D2 H7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) 27.4 เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) 44.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L050-H-12J-15J ในชุด คัปปลิ้ง Jaw Flex ซีรีส์ L ชนิด Sintered Hub แบบมีรู