(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบคาร์ทริดจ์ ซึ่งเหมาะสำหรับติดตั้งในอุปกรณ์ขนาดเล็ก
· ทำจากเรซิ่น (สปริงทำจาก SUS) จึงมีน้ำหนักเบา และราคาไม่แพง
· นอกจากน้ำประปาแล้ว วาล์วนี้ยังสามารถใช้กับของไหลชนิดอื่นอีกมากมาย
· สเปคแรงดันในการเปิดวาล์วต่ำ
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ซีล | FKM (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | ตลับหมึก แบบฝัง | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | ตลับหมึก แบบฝัง | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.003 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.75 | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.003 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC-J-13-V ในชุด เช็ควาล์ว ซีรีส์ CC แบบคาร์ทริดจ์เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
CC-D-20-V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เรซิ่น] POM ที่เสียสภาพ | ø 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง