1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Powerful Lock ชนิดตาไก่ 2 ชิ้นทองเหลือง 2 ชั้น (ยูเนี่ยนเกจวัด เกลียว G) (รหัสสินค้า)

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE

Powerful Lock ชนิดตาไก่ 2 ชิ้นทองเหลือง 2 ชั้น (ยูเนี่ยนเกจวัด เกลียว G)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแฟลร์เลส สามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่เสียบท่อและขันนัทให้แน่น มั่นใจได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องมือแฟลร์ หรือไฟ
· ตาไก่ทำให้พลาสติกเปลี่ยนรูปได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการล็อคคู่แบบพิเศษของตาไก่ 2 ชิ้น ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
· ตัวชิ้นส่วนซีลได้รับการเตรียมพื้นผิวที่ดีมาก เพื่อให้มั่นใจว่าจะป้องกันอากาศรั่วไหลได้อย่างดีเยี่ยม แม้ใช้โลหะซีลก็ตาม
· แรงขันต่ำและมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ขนาดของท่อถูกทำเครื่องหมายไว้ที่นัท ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น

รหัสสินค้า
PDWG-12.7CF-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ขนาดเกลียว 1(นิ้ว) 1/2 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 12.70 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 4.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 125