1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (ฮาฟยูเนี่ยนชนิดคู่แบบมอเตอร์ เกลียวนอกเทเปอร์) (รหัสสินค้า)

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (ฮาฟยูเนี่ยนชนิดคู่แบบมอเตอร์ เกลียวนอกเทเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เกจวัดช่องว่างเพื่อตรวจสอบว่าฟิตติ้งขันแน่นหรือไม่ (เมื่อขันครั้งแรก)
· เนื่องจากสินค้าเป็นชนิดแฟลร์เลส จึงสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือให้ความร้อนสำหรับเครื่องมือแฟลร์
· ด้วยการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใครของแหวนตาไก่สองชั้น แหวนตาไก่จึงทำให้พลาสติกลดรูปได้อย่างดีเยี่ยมและอัดแน่นกับท่อ ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
· เนื่องจากซีลของบอดี้หลักมีผิวสำเร็จที่แน่นมาก จึงสามารถป้องกันอากาศรั่วไหลได้สูง แม้จะใช้วิธีซีลด้วยโลหะก็ตาม
· ใช้แรงบิดขันแน่นต่ำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เพื่อให้สวม/ถอดง่าย
· ส่วนเกลียวของนัทผ่านการชุบผิวเงินเพื่อป้องกันการติดของเกลียว
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบขนาดได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถผลิตสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าที่ใช้งานกับแก๊สความดันสูง ซึ่งรับรองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ (หมายเหตุ) ใช้ไม่ได้กับสินค้าที่มีการเชื่อมต่อเกลียวเทเปอร์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันอากาศรั่วไหลของการซีลบนพื้นผิวเกลียว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ อุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ

รหัสสินค้า
PUWH-6.35B-T/C
PUWH-8C-T/C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 6.351 / 4B (8 A)42.01.24

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 83 / 8B (10 A)35.01.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง สหภาพครึ่ง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 400
อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) -196 to 40