(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์ชนิดทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
NF-DH03 |
NF-TH02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | บังคับส่วน | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,136.25 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | ถึง 1,000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | -60~ 350 | 22 | 25 | สกรู M6 | ชนิดสะท้อนแสง 350°C | โคแอ็กเชียล | — | 50 to 940 | ||
฿ 7,224.75 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ถึง 4000 | - | -40~ 180 | 17 | 35 | สกรูขนาด M4 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน 180 ℃ | ฟรีคัต | - | 180 to 4000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | สกรู | วัสดุเคส | SUS |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | เอาต์พุต | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — |
โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — |
อุปกรณ์เสริม | (แยกจำหน่าย) กระจกสะท้อนแสงทนความร้อน SW50 (⌀ 80 × 20 มม./พื้นผิวสะท้อนแสง: ⌀ 50 มม.) | สายไฟ | — | วัสดุ หัว | SUS |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง