1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์ชนิดทนต่อการดัดงอ (รหัสสินค้า)

OPT FIBER UNIT

ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์ชนิดทนต่อการดัดงอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,566.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถอดง่ายแม้ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ มีความยืดหยุ่นสูง
· ผ่านการทดสอบความยืดหยุ่นที่ 800,000 รอบ
· มีชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจกจำหน่ายเช่นกัน

รหัสสินค้า
NF-DR02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ รูปทรง ประเภทไฟตรวจจับ รูปทรง หัว วัสดุเคส ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(°ค)
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ประเภทการเชื่อมต่อ สเปค (ประเภท) รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,614.58

OPT FIBER UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 10การเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับจุดเล็ก ๆสกรู[สเตนเลส] SUSถึง 400-มาตรฐาน-40~ 70--13SUS4M3ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก15 to 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต วัตถุตรวจจับ ด้านสี แหล่งกำเนิดแสง LED สีเขียว
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) ทนต่อการยืดหยุ่น
เอาต์พุต คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต ฟรีคัต บังคับส่วน
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต ฟังก์ชั่น จับเวลา
ไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์เสริม สายไฟ
วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน ประเภท
มุม ตัวรับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DR02 ในชุด ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์ชนิดทนต่อการดัดงอ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF-DC06
NF-DK66
NF-DR01
NF-DR03
NF-DR04
NF-DR06
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ รูปทรง ประเภทไฟตรวจจับ รูปทรง หัว วัสดุเคส ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(°ค)
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ประเภทการเชื่อมต่อ สเปค (ประเภท) รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,383.75

1 ชิ้น 22 วัน 10การสะท้อนแบบรวมมาตรฐานแบบเหลี่ยม[พลาสติก] ABSถึง 30การสะท้อน จำกัดมาตรฐาน0~ 70173.829PVC4ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก0 to 23

฿ 2,088.00

1 ชิ้น 22 วัน 10การสะท้อนการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานสกรู[สเตนเลส] SUS303ถึง 2000ย้อนยุคสะท้อนแสงมาตรฐาน / ทนความเย็น-40~ 70--12-2M4ไฟเบอร์ชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย (ไม่แตกหัก R2 มม.)80 to 1200

฿ 1,566.67

1 ชิ้น 22 วัน 10การสะท้อนการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานสกรู[ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองถึง 2000ย้อนยุคสะท้อนแสงมาตรฐาน-40~ 70--12-4M6ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก70 to 1100

฿ 1,566.67

1 ชิ้น 22 วัน 10การสะท้อนการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานกระบอกสูบ[สเตนเลส] SUSถึง 500ย้อนยุคสะท้อนแสงมาตรฐาน-40~ 70--10SUS4เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀325 to 450

฿ 1,642.67

1 ชิ้น 6 วัน 10การสะท้อนการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานกระบอกสูบ[สเตนเลส] SUSถึง 300ย้อนยุคสะท้อนแสงมาตรฐาน-40~ 70--15SUS4เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀1.518 to 300

฿ 2,610.67

1 ชิ้น 22 วัน 10การสะท้อนการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานสกรู[สเตนเลส] SUSถึง 300ย้อนยุคสะท้อนแสงมาตรฐาน-40~ 70--15SUS4M4ชนิดทนต่อการดัดงอ (R2 / R4 มม.) การจัดตำแหน่งพื้นผิวกระจก16 to 300