(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ปลาย มีความบางจึงมีอิสระในการติดตั้งสูงและจัดตำแหน่งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·แขนเสื้อ (มุมมอง หัว ):เนื่องจาก ปลาย มีความบางจึงสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระและ การวางตำแหน่ง ได้ง่าย
·แขนเสื้อแบบยาวจึงเพิ่มการงอที่แขนเสื้อได้
·ประเภทของการ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู และประเภททรงกระบอก
·แขนเสื้อ (มุมมองด้านข้าง):เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับในที่แคบเนื่องจากสามารถโค้งงอแสงได้ 90 องศา
·ชนิดไม่แตกหักหลากหลายเช่นชนิดทนความร้อน
·ปลาย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับในสถานที่ที่ซับซ้อนเช่นการตรวจจับ ขาพินคอนเนคเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NF-DK43 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | วัสดุ หัว | อุปกรณ์ป้องกัน | ประเภท | มุม ตัวรับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.57 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สเตนเลส] SUS303 | ถึง 500 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 15 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน φ4 | ประเภทมุมมอง หัว , ปลอกØ1.5: ความยาว 20 มม | SUS303 | — | — | — | 12 ถึง 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 70 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | SUS |
เอาต์พุต | — | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | ฟรีคัต | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — |
ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — | สายไฟ | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DK43 ในชุด ชนิดปลอกไฟเบอร์ยูนิต (มุมมองส่วน หัว / มุมมองด้านข้าง)
รหัสสินค้า |
---|
NF-DK33 |
NF-DV02 |
NF-TV01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | วัสดุ หัว | อุปกรณ์ป้องกัน | ประเภท | มุม ตัวรับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,680.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สเตนเลส] SUS303 | ถึง 1,000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน φ5 | ประเภทมุมมองด้านข้าง, ปลอกØ2.7: ความยาว 65 มม | SUS304 (แขนเสื้อ) | - | - | - | 30 ถึง 680 | ||
฿ 4,256.25 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สเตนเลส] SUS | ถึง 300 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 15 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน φ3 | ประเภทมุมมองด้านข้าง, ปลอกØ2.8: ความยาว 10 มม | SUS | - | - | - | 7 ถึง 230 | ||
฿ 3,506.67 | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สเตนเลส] SUS | ถึง 2000 | - | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน φ3 | ประเภทมุมมองด้านข้าง, ปลอกØ2: ความยาว 20 มม | SUS | — | — | — | 100 ถึง 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง