(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วน คือ ยูนิตฟิตติ้งข้องอยูเนี่ยน 90° ทำจากทองเหลือง (ขนาด นิ้ว) นัทและปลอก และยูนิตฟิตติ้งพร้อมอินเสิร์ทที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือในการเชื่อมต่อท่อ
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ติดไฟเป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 มีคุณสมบัติในการดับไฟได้ด้วยตนเองอย่างเหนือชั้น
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟเชื่อม
· ไม่จำเป็นต้องพันเกลียว R ด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
UL1N1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.38 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 8.2 | 30.0 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL1N1/2 ในชุด ข้องอยูเนี่ยน 90° (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
รหัสสินค้า |
---|
UL1N3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 5.7 | 18.5 | 3/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง