1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที (แบบสแตนเลส) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)

ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที (แบบสแตนเลส) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้องอ 90 องศา (ขนาดในหน่วยนิ้ว) ทำจากสแตนเลสที่มีบอดี้หลักฟิตติ้ง 3 จุด นัท และปลอก บอดี้ฟิตติ้งและอินเสิร์ทเกลียวถูกรวมเข้าด้วยกัน ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
UT1N1/2-S
UT1N1/4-S
UT1N3/8-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 4,217.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 12.78.230.0

฿ 1,327.41

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6.353.46.5

฿ 2,883.73

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 9.535.718.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม วัสดุ SU304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่