1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด พร้อมขา ข้อต่อฟิตติ้ง และ เหล็กยึด PFTK และ PFYK (รหัสสินค้า)

MYU ABSORPTION PAD

แพ้ด พร้อมขา ข้อต่อฟิตติ้ง และ เหล็กยึด PFTK และ PFYK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด โลหะ ข้อต่อฟิตติ้ง มีขนาด แพ้ด มากมาย
[คุณสมบัติ]
·รองรับขนาด แพ้ด ตั้งแต่ø1.5ถึง 200 (เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 1.5 ถึง 200 มม.)
· ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
· ทนน้ำมัน และ ทน ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้ ผลิตภัณฑ์ มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการดูด วัสดุ ทั้งหมดเช่นโลหะ เรซิ่น และ กระดาษ
·สำหรับ การ ขนส่งที่มี โหลดหนัก มาก

รหัสสินค้า
PFYK-8A-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ D
(มิลลิเมตร)

฿ 446.78

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน เล็กประเภท แบบฝังเพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208เต้ารับ ด้านข้าง22.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFYK-8A-N ในชุด แพ้ด พร้อมขา ข้อต่อฟิตติ้ง และ เหล็กยึด PFTK และ PFYK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PFTK-10A-NE
PFTK-10A-S
PFTK-15-N
PFTK-15-S
PFYK-8A-S
PFYK-95-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ D
(มิลลิเมตร)

฿ 599.16

1 ชิ้น 9 วัน เล็กประเภท แบบฝังเพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนความเย็น / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทนความร้อน[สีดำ] จุดสีน้ำเงินบนสีดำ-26 ~ 12010เต้ารับ แนวตั้ง22.5

฿ 582.23

1 ชิ้น 9 วัน เล็กประเภท แบบฝังเพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 25010เต้ารับ แนวตั้ง22.5

฿ 605.81

1 ชิ้น 9 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐานประเภทการแทรกเพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12015เต้ารับ แนวตั้ง22

฿ 680.19

1 ชิ้น 9 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐานประเภทการแทรกเพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 25015เต้ารับ แนวตั้ง22

฿ 483.66

1 ชิ้น 9 วัน เล็กประเภท แบบฝังเพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 2508เต้ารับ ด้านข้าง22.5

฿ 1,557.01

1 ชิ้น 8 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐานประเภทการแทรก[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12095เต้ารับ ด้านข้าง40