(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แพ้ด สต๊อปเปอร์ การหมุนที่มีให้ในหน่วยเดียว
รหัสสินค้า |
---|
PQG-6-N |
PQG-6-S |
PQG-6-SE |
PQG-6-U |
PQG-8-N |
PQG-8-S |
PQG-8-SE |
PQG-8-U |
PQG-10-F |
PQG-10-N |
PQG-10-S |
PQG-10-SE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.66 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 6 | ||
฿ 226.67 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 6 | ||
฿ 335.06 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีแดงบนสีดำ | -10 ~ 130 | 6 | ||
฿ 375.42 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | สีน้ำเงิน | -20 ~ 75 | 6 | ||
฿ 148.66 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 8 | ||
฿ 226.67 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 8 | ||
฿ 335.06 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีแดงบนสีดำ | -10 ~ 130 | 8 | ||
฿ 375.42 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | สีน้ำเงิน | -20 ~ 75 | 8 | ||
฿ 571.95 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 10 | ||
฿ 168.61 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 10 | ||
฿ 375.48 ฿ 137.35 | ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -60 ~ 250 | 10 | ||
฿ 375.58 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีแดงบนสีดำ | -10 ~ 130 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | น้ำมัน / ส่วนริมฝีปากบาง / หน่วย แพ้ด / การหมุนน้อย | รูปทรง แพ้ด | เล็ก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง