1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด พร้อม เหล็กยึด บัฟเฟอร์ / Napats และ YS (รหัสสินค้า)

MYU ABSORPTION PAD

แพ้ด พร้อม เหล็กยึด บัฟเฟอร์ / Napats และ YS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,462.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เป็น แพ้ด ที่มีอุปกรณ์โลหะชนิดบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โลหะ สกรูตัวหนอน และ แพ้ด

รหัสสินค้า
NAPATS-30-15-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 1,888.99

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1203015เต้ารับ แนวตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภท อุปกรณ์เสริม
วัสดุ ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAPATS-30-15-N ในชุด แพ้ด พร้อม เหล็กยึด บัฟเฟอร์ / Napats และ YS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NAPATS-10A-10-S
NAPATS-10A-10-S-O
NAPATS-10A-10-S-T
NAPATS-30-15-S
NAPATS-30-30-N
NAPATS-30-30-N-O
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 1,496.54

1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 2501010เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,604.78

1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 2501010เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,533.43

1 ชิ้น 9 วัน เพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 2501010เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,922.86

1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-60 ~ 2503015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,994.21

1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1203030เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,102.45

1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1203030เต้ารับ แนวตั้ง