(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายและมีการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· แม้ว่า รูปทรง แพ้ด จะแตกต่างกัน แต่ก็มีความเหมือนกันและสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อเปลี่ยนแผ่นอิเล็กโทรด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ชุด แพ้ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.43 | MYOTOKU | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | M6 | PA | ||
฿ 277.24 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | PC | ||
฿ 599.16 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | M6 | PC | ||
฿ 599.16 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | M8 | PC | ||
฿ 893.65 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | M12 | PC | ||
฿ 130.87 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 | PF | ||
฿ 138.68 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M5 | PF | ||
฿ 138.68 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M5 | PF | ||
฿ 152.88 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | M6 | PF | ||
฿ 471.43 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | M6 | PF | ||
฿ 358.49 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | M8 | PF | ||
฿ 608.84 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 65 | M10 | PH | ||
฿ 1,069.62 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | M10 | PK | ||
฿ 714.06 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | M10 | PK | ||
฿ 1,140.98 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | M12 | PK | ||
฿ 822.30 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | M10 | PKM | ||
฿ 538.09 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 116 | M5 | PN | ||
฿ 538.09 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 130 | M5 | PN | ||
฿ 645.00 | MYOTOKU | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 ก | M3 | PS | ||
฿ 235.32 | MYOTOKU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | PS | ||
฿ 199.45 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5F | PS |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | หมายเลขรหัส | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง