1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72 (รหัสสินค้า)

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR

ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,954.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72 ซึ่งสามารถสร้างสุญญากาศโดยใช้อากาศอัดได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ติดตั้งทั้งเซ็นเซอร์ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำลาย และตัวกรอง
· การติดตั้งวาล์วโซลินอยด์แบบยึดตัวเองช่วยให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ แม้ในช่วงหยุดฉุกเฉิน เช่น แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน
· ป้องกันชิ้นงานร่วงหล่น
· เป็นชนิดเลื่อนขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากและชิ้นงานที่ระบายอากาศได้
· สามารถรวมการจ่ายได้โดยใช้แมนิโฟลด์
· ชนิดนี้ ได้แก่ แมนิโฟลด์ที่ติดทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรุ่นอัตราการไหลสูง แพ็ดรองกดขนาดใหญ่ และการขนส่งที่โหลดมีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
MC72M15HSVGC4BLR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
การใช้งาน กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ความดัน จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) ความดัน สูงสุด
(MPa)
จัดหา สถานะ ทางอากาศ

฿ 10,826.94

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 9 วัน ชุดกรอง / เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MPS-V230.35 MPaแบบปกติปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ RC1 / 4 พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ RC1 / 4
ประสิทธิภาพ รูปทรง อัตราการไหล สูง ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.6 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0:: 60
แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า DC24V วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์ วัสดุ ตัวเครื่อง PA
บังคับของเหลว อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC72M15HSVGC4BLR ในชุด ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MC72M15HRVGC4BLR5
MC72M15HSABC4ALR2
MC72M15HSVGC4ALR2
MC72M15HSVGC4BLR1
MC72M15HSVGC4BLR2
MC72M15HSVGC4BLR3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
การใช้งาน กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ความดัน จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) ความดัน สูงสุด
(MPa)
จัดหา สถานะ ทางอากาศ

฿ 57,690.18

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์461.5 มม182.5MPS-V235 เต้ารับ0.35 MPaแบบปกติปิด

฿ 24,645.60

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MVS-030AB2 เต้ารับ0.5 MPaแบบปกติเปิด

฿ 24,617.79

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MPS-V232 เต้ารับ0.5 MPaแบบปกติเปิด

฿ 14,549.49

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MPS-V231 เต้ารับ0.5 MPaแบบปกติปิด

฿ 23,532.35

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MPS-V232 เต้ารับ0.5 MPaแบบปกติปิด

฿ 34,496.21

1 ชิ้น 9 วัน เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-87100แมนิโฟลด์551.5 มม182.5MPS-V233 เต้ารับ0.5 MPaแบบปกติปิด