1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุดตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22 (รหัสสินค้า)

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR

ชุดตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,832.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22 ซึ่งสามารถสร้างสภาวะสุญญากาศโดยใช้อากาศอัดได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ติดตั้งทั้งเซ็นเซอร์ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำลาย และตัวกรอง
· สามารถเลือกสวิตช์แรงดัน / เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดได้
· ลดน้ำหนักลงโดยการติดตั้งบอดี้เรซิ่นกว้าง 20 มม. และวาล์วโซลินอยด์ขนาดเล็ก
· สามารถเลือกเซ็นเซอร์ความดันได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เซ็นเซอร์ในตัวในวงจรประหยัดพลังงาน
· สามารถรวมการจ่ายได้โดยใช้แมนิโฟลด์
· การติดตั้งวาล์วโซลินอยด์แบบยึดตัวเองช่วยให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ แม้ในช่วงหยุดฉุกเฉิน เช่น แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน
· ป้องกันชิ้นงานร่วงหล่น
· เสียงรบกวนต่ำ (58 dB (A)) เนื่องจากโครงสร้างพิเศษของตัวเก็บเสียง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงความเร็วสูงด้วยระบบควบคุมวาล์วโซลินอยด์

รหัสสินค้า
MC22S07LSABSL4BLR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
การใช้งาน กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด สวิตช์ความดัน จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) หมายเลข ตัวเครื่อง ยึดหน่วย (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) วิธีการตั้งค่า (สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เท่านั้น) ความดัน สูงสุด
(MPa)

฿ 9,017.67

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 9 วัน สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED-5322.5วัตถุ เดียว210.7 มม86.6ไม่มีเช็ควาล์วMVS-030AB---0.5 MPa

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ M5 พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ RC1 / 8
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0:: 50 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า DC24V วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า คอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ จัดหา สถานะ ทางอากาศ แบบปกติปิด
บังคับของเหลว อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC22S07LSABSL4BLR ในชุด ชุดตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MC22M05HSVGL4BLR404
MC22M05HSVGL4BLR707
MC22M05HSVGL4BLR808
MC22S07LSABSLC4BLR
MC22S07LSVGL4BLR
MC22S07LSVGLC4BLR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
การใช้งาน กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด สวิตช์ความดัน จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) หมายเลข ตัวเครื่อง ยึดหน่วย (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) วิธีการตั้งค่า (สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เท่านั้น) ความดัน สูงสุด
(MPa)

฿ 40,576.50

1 ชิ้น 9 วัน สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8710แมนิโฟลด์60.5 มม86.6ไม่มีเช็ควาล์วMPS-V234 เต้ารับ4 ยูนิต0.5 MPa

฿ 70,036.40

1 ชิ้น 20 วัน สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8710แมนิโฟลด์60.5 มม86.6ไม่มีเช็ควาล์วMPS-V237 เต้ารับ7 ยูนิต0.5 MPa

฿ 79,880.35

1 ชิ้น 20 วัน สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8710แมนิโฟลด์60.5 มม86.6ไม่มีเช็ควาล์วMPS-V238 เต้ารับ8 ยูนิต0.5 MPa

฿ 10,103.11

1 ชิ้น 9 วัน สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED-5322.5วัตถุ เดียว210.7 มม96.5พร้อมเช็ควาล์วMVS-030AB---0.5 MPa

฿ 9,741.50

1 ชิ้น 9 วัน สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-5322.5วัตถุ เดียว210.7 มม86.6ไม่มีเช็ควาล์วMPS-V23---0.5 MPa

฿ 10,826.94

1 ชิ้น 9 วัน สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-5322.5วัตถุ เดียว210.7 มม96.5พร้อมเช็ควาล์วMPS-V23---0.5 MPa