(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CC05PK5 |
CC05PK5B |
CC05PK5R |
CC05PK5RB |
CC10PK5 |
CC10PK5B |
CC10PK5R |
CC10PK5RB |
CC20PK5 |
CC20PK5B |
CC20PK5R |
CC20PK5RB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สายไฟ ชนิด | จำนวนกระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,586.67 ฿ 1,223.96 | STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | NA | คอนเนคเตอร์ | 5 | ||
฿ 2,743.33 ฿ 2,115.93 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 5 | มี | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 2,973.33 ฿ 2,294.22 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 5 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 5 | ||
฿ 3,833.33 ฿ 2,957.41 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 5 | มี | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 7 | ||
฿ 3,171.67 ฿ 2,446.94 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | NA | คอนเนคเตอร์ | 5 | ||
฿ 5,453.33 ฿ 4,206.70 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | มี | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 6,015.00 ฿ 4,639.37 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 5 | ||
฿ 7,633.33 ฿ 5,888.35 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | มี | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 7 | ||
฿ 6,378.33 ฿ 4,920.24 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 20 | NA | คอนเนคเตอร์ | 5 | ||
฿ 10,905.00 ฿ 8,412.12 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 20 | มี | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 11,995.00 ฿ 9,254.14 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 20 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 5 | ||
฿ 15,266.67 ฿ 11,776.71 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 20 | มี | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มีหางปลา | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ CRK/RK | จุดเชื่อมต่อ | มอเตอร์–วงจร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง