(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักโดเวลพินเกลียวในพร้อมร่องร่องระบายลมแบบเกลียว ค่าเผื่อคือ 0 ถึง +0.005 มีทั้งหมดแปดประเภทให้เลือกซึ่งรวมถึงขนาดที่ไม่แสดงในแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
DPS-6X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52.80 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง/ ขนาน joggling | รูปทรง สิ้นสุด | เกลียว ภายใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM445 | กระบวนการเตรียมผิว | NA | แข็ง | มี |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPS-6X20 ในชุด สลักโดเวลพินเกลียวในประเภท B (พร้อมร่องเกลียว)
รหัสสินค้า |
---|
DPS-10X30 |
DPS-10X35 |
DPS-10X40 |
DPS-6X25 |
DPS-6X30 |
DPS-6X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.02 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 63.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | ||
฿ 58.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | ||
฿ 49.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 53.11 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 49.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง