(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนเป่าลมไม้ปัดฝุ่น มาตรฐาน ชนิดทริกเกอร์ที่สามารถใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อยมือ
รหัสสินค้า |
---|
K-601-300FXS |
K-601-300FXSN |
K-601-BS-1000N |
K-601-BS-1500N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณสมบัติ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ อากาศ | วัสดุ หัวฉีด | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,920.11 ฿ 1,003.26 | DUSTER GUN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | ยืดหยุ่น | เกลียวนอก | - | 0.7 | 388 | G1/4 | 4909275010409 | 485-5451 | ||
฿ 1,035.26 | KINKISEISAKUSHO | 1 ชิ้น | 5 วัน | องค์ประกอบ หัวฉีด | ยืดหยุ่น | - | เรซิ่น | 0.7 | 300 | - | 4909275010416 | 485-5469 | ||
฿ 2,299.89 | KIN SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 5 วัน | องค์ประกอบ หัวฉีด | มาตรฐาน | - | - | 1 | 1000 | - | 4909275087487 | 363-1061 | ||
฿ 3,199.08 | KIN SPLAY GUN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | องค์ประกอบ หัวฉีด | มาตรฐาน | - | - | 1 | 1500 | - | 4909275087494 | 363-1079 |
กำลังโหลด …
รูปทรง หัวฉีด | ยาว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง หัวฉีด | เกลียวนอก | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง