1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SKL-30

อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SKL-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,023.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันไม่ให้สายยางบิด และเสียหายจากการบิด สามารถหมุนได้ 360 องศา ด้วยแรงบิดต่ำ แม้ในสภาวะมีความดัน

รหัสสินค้า
SKL-30-6
SKL-30-9
SKL-30-12
SKL-30-19
SKL-30-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 1,023.88

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1/41/46

฿ 1,190.04

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 3/83/89

฿ 1,602.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1/21/212

฿ 2,606.00

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 3/43/419

฿ 3,761.44

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวตัวเมีย × เกลียวตัวเมีย
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 Rc ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 Rc วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต