(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกอบด้วยสามส่วน: บอดี้ฟิตติ้งของคอนเนคเตอร์ นัท และปลอก ฟิตติ้งท่อคอยล์ไนล่อนโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
S1/4-M1/4 |
S3/8-M3/8 |
S3/16-M1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ รหัสรุ่น/ Part number สายยาง ขดลวด ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.09 ฿ 119.75 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 5.4 | 22.0 | S1/4 | ||
฿ 246.86 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 8.2 | 50.0 | S3/8 | ||
฿ 174.48 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 3.4 | 8.5 | S3/16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง