(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอยูเนี่ยนสแตนเลส 90° (ขนาดในหน่วย มม.) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บอดี้ฟิตติ้ง นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
UL4N6X4-S |
UL4N8X6-S |
UL4N10X6.5-S |
UL4N10X8-S |
UL4N12X9-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,815.22 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | 4 | 2.7 | 4.0 | ||
฿ 1,999.54 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 6 | 4.7 | 12.5 | ||
฿ 2,236.52 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.5 | 5.2 | 12.5 | ||
฿ 2,236.21 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
฿ 2,310.45 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 9 | 7.6 | 25.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° | วัสดุ | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง