1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว กระบอกสูบ ชนิด CP-FT (รหัสสินค้า)

วาล์ว กระบอกสูบ ชนิด CP-FT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความดันลม ทำงานจะถูกเปลี่ยนด้วย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบสลับ 3 ทางเปิดหรือปิดโดยการจ่ายหรือระบายชิ้นส่วนไดรฟ์ วาล์ว กระบอกสูบ ทำงานด้วย กลไก เปิด / ปิดชนิดที่ผสานจะใช้เพื่อ สวิตช์ ของเหลวสองประเภทในขณะที่ชนิดแยกส่วน สำหรับประเภทเดียว
·ชิ้นส่วนไดรฟ์ของ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เป็นแบบ single acting ( สปริง เทิร์น) ในขณะที่ประเภท double acting สามารถใช้สำหรับ วาล์ว 4 และ 5 ทางตาม สเปค ของคุณ

รหัสสินค้า
CP85FT-BD-15A-ブンリュウ
CP85FT-BD-20A-ブンリュウ
CP85FT-BD-25A-ブンリュウ
CP85FT-BD-32A-ブンリュウ
CP85FT-BD-40A-ブンリュウ
CP85FT-BD-50A-ブンリュウ
CP125FT-BD-65A-ブンリュウ
CP125FT-BD-80A-ブンリュウ
CP125FT-BD-100A-ブンリュウ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบใช้ลม ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ การหารการไหล สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) null:: 100
วัสดุ ตัวเครื่อง FC ความดัน สูงสุด(MPa) 1.0 อุณหภูมิใช้งาน 100°C หรือน้อยกว่า
ความดันลม ใช้งาน 100°C หรือน้อยกว่า