(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการจ่ายน้ำของญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วลูกลอยไพล็อตชนิดดูเพล็กซ์มาพร้อมกับวาล์วระดับน้ำคงที่ (วาล์ว FV เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 หรือน้อยกว่า) เชื่อมต่อกับบอดี้หลักของวาล์วระดับน้ำคงที่และควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ประเภทวาล์ว | แตะบอล | รูปทรง | มุม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | CAC |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | G | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | 3 / 4B (20 A) |
มือจับ รูปทรง | ไม่มี มือจับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB2N-F2-20A ในชุด สินค้าที่เกี่ยวข้องกับวาล์วระดับน้ำคงที่ (FV วาล์ว) LB-2N, วาล์วลูกลอยไพล็อต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง