1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมระดับน้ำ รุ่น LP-8N (สำหรับน้ำและการใช้งานทั่วไป)

วาล์วควบคุมระดับน้ำ รุ่น LP-8N (สำหรับน้ำและการใช้งานทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,223.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมระดับน้ำ สำหรับถังเก็บน้ำทั่วไป ที่นอกเหนือจากโครงสร้างประเภทการแทรกของตัวเครื่อง บรอนซ์ และแกนที่ปลายท่อแล้ว ยังได้ลดความซับซ้อน และกระชับมากขึ้นด้วยการถอดกลไกการปรับทั้งหมดออก ช่วยป้องกันน้ำที่เป็นสนิม

[คุณสมบัติ]
· วิธีแก้ปัญหาน้ำขึ้นสนิม : แบบเกลียว - ใส่ตัวเครื่อง บรอนซ์ + แกนปลายท่อ ที่สามารถเสียบเข้าไปได้
· เส้นทางการไหลบายพาส ใช้สำหรับทางผ่านไปยังท่อนำร่อง ซึ่งช่วยให้การจ่ายน้ำเงียบ, คงที่ และทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าการจ่ายน้ำจากก๊อกบอลจะถูกตัดชั่วคราว เนื่องจากไฟกระชาก แต่น้ำก็ยังมีอยู่
· เนื่องจากวาล์วนั้นเรียบง่ายและกะทัดรัด การจัดการจึงง่าย
· มีแจ็กเก็ต FV ป้องกันการแข็งตัว

รหัสสินค้า
LP8N-B-65A
LP8N-B-80A
LP8N-B-100A
LP8N-F-25A
LP8N-F-32A
LP8N-F-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเครื่อง การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ
(MPa)

฿ 30,444.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กหล่อ] FC-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-2 1 / 2B (65 A)-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-2 1 / 2B (65 A)0.035 to 0.75

฿ 36,249.73

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กหล่อ] FC-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-3B (80 A)-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-3B (80 A)0.035 to 0.75

฿ 54,148.93

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กหล่อ] FC-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-4B (100 A)-[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF-4B (100 A)0.035 to 0.75

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [บรอนซ์] CAC406JIS rc เกลียว-1B (25 A)-JIS rc เกลียว-1B (25 A)-0.03 to 0.75

฿ 13,537.10

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [บรอนซ์] CAC406JIS rc เกลียว-1 1 / 4B (32 A)-JIS rc เกลียว-1 1 / 4B (32 A)-0.03 to 0.75

฿ 14,746.51

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [บรอนซ์] CAC406JIS rc เกลียว-1 1 / 2B (40 A)-JIS rc เกลียว-1 1 / 2B (40 A)-0.03 to 0.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว เครื่องวัดระดับน้ำ บังคับ ของไหล น้ำ การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 60 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน