1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

วาล์วปรับแรงดันเบื้องต้นสำหรับน้ำ น้ำร้อน อากาศและเคมีภัณฑ์ รุ่น 37F, MD-35F (รหัสสินค้า)

วาล์วปรับแรงดันเบื้องต้นสำหรับน้ำ น้ำร้อน อากาศและเคมีภัณฑ์ รุ่น 37F, MD-35F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สแตนเลสที่มีความทนทานเป็นเลิศ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยใช้สารละลายเคมี ของเหลวสะอาด และก๊าซ

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับแรงดันความจุสูง และความแม่นยำสูงได้ เนื่องจากความผันผวนของแรงดันที่ปรับเพียงเล็กน้อย
· ใช้กลไกการปรับสมดุลแรงดัน ดังนั้นความผันผวนของแรงดันทางออก จึงไม่ส่งผลต่อแรงดันระเบิด
· ส่วนบนมีโครงสร้างเพื่อให้สามารถถอดประกอบเพื่อการบำรุงรักษาได้ทางเดียว
· ตำแหน่งการติดตั้ง สามารถเปลี่ยนทิศทางใดก็ได้
· สามารถติดตั้งเกจวัดแรงดันขาเข้า เข้ากับตัวเครื่องได้โดยตรง

รหัสสินค้า
MD35F-DM-65A
MD35F-DM-80A
MD35F-DM-100A
MD37F-DM-25A
MD37F-DM-32A
MD37F-DM-40A
MD37F-DM-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ วัสดุตัวเรือนสปริง

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)FC

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)3B (80 A)FC

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)4B (100 A)FC

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)1B (25 A)SUS

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SUS

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SUS

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)2B (50 A)SUS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วปรับความดัน ปฐมภูมิ บังคับ ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี วาล์วควบคุมแรงดันหลัก / ส่วนต่างวาล์วป้องกันการหล่น ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90 วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K FF สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K FF
กำหนด ช่วงความดัน แบบปรับได้(MPa) 0.3 to 0.6