1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RD-31NW ชนิด 32NW วาล์วลดแรงดัน ความดัน Heisei

VEN CONTROL VALVE

RD-31NW ชนิด 32NW วาล์วลดแรงดัน ความดัน Heisei
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ EPDM กันละอองฝน คลอรีนโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์นี้ใช้ EPDM ที่ทนต่อน้ำคลอรีนเป็น วัสดุ จานขัด/ ไดอะแฟรม สำหรับ วาล์ว ข้อต่อลด ความดัน RD-31N - 34FN แบบคงที่
·ความสามารถในการควบคุมความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งานยังคงเหมือนเดิม
·ใช้ EPDM ทนน้ำคลอรีน
·มาตรการป้องกันน้ำที่เป็นสนิมภายใต้กระแสคงที่:ตัวเครื่อง บรอนซ์ + คอร์/แกน ปลาย ท่อเหล็ก เพื่อป้องกันน้ำเป็นสนิม
·น้ำไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกเมื่อ ไดอะแฟรม เสียหาย
· สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 50 หรือต่ำกว่าเทียบเท่ากับ 40 ตาข่าย)

รหัสสินค้า
RD31NW-FH-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล น้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90 วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 2B (50 A)
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 2B (50 A) ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.3 to 0.7