1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6P (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN (รหัสสินค้า)

วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6P (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานทั่วไป ชนิดมีชุดควบคุมไพลอท สำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์โรงงานทั่วไป ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
- VENN-TEN เป็นวาล์วลดแรงดันมีชุดควบคุมไพลอท ใช้ในระบบท่อหลัก และระบบท่อส่งอัตราการไหลขนาดใหญ่ ในอุปกรณ์ก่อสร้าง วงจรไอน้ำอุตสาหกรรม อุปกรณ์การผลิต ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ
- ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานง่ายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด มีประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงภายใต้หลายสภาวะ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
- โครงสร้างไกด์ลูกสูบ และแหวนซีลพิเศษ เพื่ออุปกรณ์ควบคุมที่มั่นคง
- ชนิด RP-6 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานช่วงแรงดัน / อัตราการไหล กลไกล็อคอัตโนมัติ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 15 ถึง 80) ทำให้การปรับ แรงดันด้วยมือทำได้ง่าย
- การออกแบบกะทัดรัด

รหัสสินค้า
RP6P-B-15A
RP6P-B-20A
RP6P-B-25A
RP6P-B-32A
RP6P-B-40A
RP6P-B-50A
RP6P-B-65A
RP6P-B-80A
RP6P-G-15A
RP6P-G-20A
RP6P-G-25A
RP6P-G-32A
RP6P-G-40A
RP6P-G-50A
RP6P-G-65A
RP6P-G-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ วัสดุ ของ กระบอกสูบ

฿ 14,519.24

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)CAC406

฿ 16,071.24

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)CAC406

฿ 17,728.39

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)CAC406

฿ 20,831.62

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)CAC406

฿ 22,041.91

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)CAC406

฿ 24,172.58

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)CAC406

฿ 36,034.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)CAC406

฿ 39,190.86

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)3B (80 A)CAC406

฿ 19,858.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SUS

฿ 19,858.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SUS

฿ 20,910.48

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)SUS

฿ 29,195.81

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SUS

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SUS

฿ 36,560.39

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)SUS

฿ 48,396.58

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)SUS

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)3B (80 A)SUS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 184 หรือน้อยกว่า วัสดุ ตัวเครื่อง FC
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K FF สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K FF
ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.03 to 0.8