(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ขนาด พูลเล่ย์ V ความกว้างแคบ (ตาม JIS B1855)เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ø150ถึง 1,000; ร่อง:2 ถึง 10แม้แต่การปรับขนาดกลางก็เป็นมาตรฐานช่วงการเลือกที่หลากหลายช่วยให้ การออกแบบ ง่ายผลิตจาก FC200 หรือสูงกว่า (FC250 มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลมากกว่า)
[คุณสมบัติ]
·กำหนดขนาดกลางหลายขนาดให้เป็นมาตรฐานนอกเหนือจากขนาด JIS เพื่อให้สามารถเลือก อัตราทด ระยะกึ่งกลาง ฯลฯ ได้อย่างอิสระทำให้ การออกแบบ ง่าย
· J1S B 1855 ขนาด พูลเล่ย์ V- บางถูกนำมาใช้เพื่อให้ รองรับการใช้งาน
· วัสดุ เป็น FC200 หรือสูงกว่า (FC250 สำหรับความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น) และ ความแม่นยำ ของขนาดต่างๆ ระยะโก่ง และ สมดุล ได้รับการปรับปรุงให้เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของ พูลเล่ย์ 100%
·เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ประเภท A, B, C) สายพานตัว V แคบ (ประเภท 3 V, 5 V, 8 V) มีกำลังส่งสูงมากและมีข้อดีมากมายและแรงม้าที่สูงขึ้นช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น .
·เนื่องจาก พูลเล่ย์ กะทัดรัดจึงสามารถใช้แรงม้าความเร็วต่ำซึ่งเป็นไปไม่ได้ใน เคส ของผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนื่องจากมีขนาดใหญ่ตอนนี้สามารถเปลี่ยน โซ่ และ เฟือง/เกียร์ ได้แล้ว
·มัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อสิ่งเหล่านี้
·ตั้งแต่เปิดตัวมีหลายคนใช้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
· รองรับการใช้งาน เมื่อใช้กับ bando อุปกรณ์แหล่งจ่าย ace และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย scrum เช่นเดียวกับ max แผ่นเวจ สายพาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | dm (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,859.83 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 147.4 | 50 | 20 | 50 | 2 | ||
฿ 4,536.49 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 147.4 | 65 | 20 | 60.4 | 3 | ||
฿ 5,506.43 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 147.4 | 65 | 20 | 77.9 | 4 | ||
฿ 8,017.16 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 147.4 | 65 | 25 | 95.4 | 5 | ||
฿ 9,023.99 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 147.4 | 65 | 25 | 112.9 | 6 | ||
฿ 4,214.79 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 160 | 157.4 | 50 | 20 | 50 | 2 | ||
฿ 6,060.95 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 157.4 | 65 | 20 | 77.9 | 4 | ||
฿ 9,325.74 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 160 | 157.4 | 75 | 25 | 112.9 | 6 | ||
฿ 4,442.76 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 167.4 | 50 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 5,506.43 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 170 | 167.4 | 60 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 6,611.23 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 167.4 | 65 | 25 | 93 | 4 | ||
฿ 8,367.89 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 167.4 | 75 | 25 | 95.4 | 5 | ||
฿ 9,476.31 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 167.4 | 80 | 25 | 112.9 | 6 | ||
฿ 4,601.80 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 177.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 180 | 177.4 | 65 | 25 | 93 | 4 | ||
฿ 8,318.91 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 177.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 9,325.74 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 177.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 5,457.45 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 187.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 6,460.05 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 187.4 | 60 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 9,374.72 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 187.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 10,630.08 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 187.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 5,506.43 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 197.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 6,562.25 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 197.4 | 60 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 7,968.18 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 197.4 | 65 | 25 | 93 | 4 | ||
฿ 10,075.57 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 197.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 11,836.46 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 197.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 7,014.56 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 210 | 207.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 7,968.18 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 210 | 207.4 | 55 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 10,878.61 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 210 | 207.4 | 70 | 30 | 93 | 4 | ||
฿ 12,736.86 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 210 | 207.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 15,601.95 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 210 | 207.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 5,608.63 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 212 | 209.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 6,912.97 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 212 | 209.4 | 55 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 9,525.29 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 212 | 209.4 | 70 | 30 | 93 | 4 | ||
฿ 13,841.66 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 212 | 209.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 6,815.01 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 217.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 8,722.24 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 217.4 | 55 | 25 | 75 | 3 | ||
฿ 13,841.66 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 217.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 16,351.78 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 217.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 5,710.22 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 224 | 221.4 | 55 | 20 | 55 | 2 | ||
฿ 7,817.61 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 224 | 221.7 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 11,987.03 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 224 | 221.4 | 80 | 30 | 95.4 | 5 | ||
฿ 14,497.76 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 224 | 221.4 | 90 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 6,007.73 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 227.4 | 55 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 8,220.94 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 227.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 10,026.59 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 227.4 | 65 | 30 | 93 | 4 | ||
฿ 6,109.93 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 236 | 233.4 | 55 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 8,318.91 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 236 | 233.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 10,177.16 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 236 | 233.4 | 65 | 30 | 93 | 4 | ||
฿ 6,863.99 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 240 | 237.4 | 55 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 8,620.65 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 240 | 237.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 11,632.68 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 240 | 237.4 | 65 | 30 | 93 | 4 | ||
฿ 6,965.58 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 247.4 | 60 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 8,873.42 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 247.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 11,933.82 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 247.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 14,945.84 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 247.4 | 80 | 30 | 110 | 5 | ||
฿ 17,709.33 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 250 | 247.4 | 80 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 7,263.10 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 260 | 257.4 | 60 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 9,223.54 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | 257.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 15,300.80 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 260 | 257.4 | 80 | 30 | 110 | 5 | ||
฿ 17,859.91 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 260 | 257.4 | 80 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 7,466.88 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 265 | 262.4 | 60 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 9,525.29 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 265 | 262.4 | 65 | 25 | 70 | 3 | ||
฿ 12,284.55 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 265 | 262.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 15,549.34 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 265 | 262.4 | 80 | 30 | 110 | 5 | ||
฿ 18,112.67 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 265 | 262.4 | 80 | 30 | 112.9 | 6 | ||
฿ 7,564.84 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 280 | 277.4 | 60 | 25 | 60 | 2 | ||
฿ 16,201.21 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 280 | 277.4 | 80 | 30 | 110 | 5 | ||
฿ 20,019.90 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 280 | 277.4 | 90 | 50 | 120 | 6 | ||
฿ 7,919.20 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 297.4 | 60 | 25 | 65 | 2 | ||
฿ 10,177.16 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 297.4 | 65 | 25 | 80 | 3 | ||
฿ 13,291.38 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 297.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 16,804.70 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 297.4 | 80 | 30 | 110 | 5 | ||
฿ 20,019.90 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 297.4 | 90 | 50 | 120 | 6 | ||
฿ 8,571.67 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 315 | 312.4 | 60 | 25 | 65 | 2 | ||
฿ 11,481.50 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 315 | 312.4 | 80 | 30 | 80 | 3 | ||
฿ 14,595.72 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 315 | 312.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 18,011.08 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 315 | 312.4 | 90 | 48 | 100 | 5 | ||
฿ 21,825.55 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 315 | 312.4 | 90 | 50 | 120 | 6 | ||
฿ 9,476.31 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 320 | 317.4 | 60 | 25 | 65 | 2 | ||
฿ 13,690.48 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 320 | 317.4 | 80 | 30 | 80 | 3 | ||
฿ 16,351.78 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | 317.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 20,822.95 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 320 | 317.4 | 90 | 50 | 110 | 5 | ||
฿ 23,937.17 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 320 | 317.4 | 90 | 50 | 120 | 6 | ||
฿ 9,724.84 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 335 | 332.4 | 60 | 25 | 65 | 2 | ||
฿ 14,196.01 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 335 | 332.4 | 80 | 30 | 80 | 3 | ||
฿ 16,706.74 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 335 | 332.4 | 80 | 30 | 98 | 4 | ||
฿ 20,920.91 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 335 | 332.4 | 90 | 50 | 110 | 5 | ||
฿ 24,389.48 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 335 | 332.4 | 90 | 50 | 120 | 6 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 340 | 337.4 | 60 | 25 | 65 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | มากกว่า FC200 | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 15.2±0.13 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง