(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีขนาดในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรู สลักเกลียว | 2 | ขนาด สลักเกลียว | สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม (ปลายสกรูแบบพิเศษ) M16X32 | ขนาดเกลียว | 11055 |
OD(มิลลิเมตร) | 110 | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน | 55 |
ประเภทของบูช | X | ประเภทของ กุญแจ | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STB11055X55-F ในชุด STB บุชชิ่ง 11055
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง