(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 4 ทางขนาดกะทัดรัด กว้าง 15 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BN-7GT47-M5-C-E100 |
BN-7GT47-M5-C-E200 |
BN-7GT47-M5-C-F24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,391.17 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | AC100 | ||
฿ 4,391.17 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | AC200 | ||
฿ 4,391.17 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | DC24 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจาก น้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ |
ประเภทการสลับ | ความดัน 2 ตำแหน่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โฮลดิ้งเอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc (R) |
ขนาดเกลียวของท่อ | M5 | ประปา | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้านที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.8 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
แบบหล่อ โซลินอยด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 to 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ( วาล์ว ไอเสีย) | M5 |
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) | 3.8 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง