(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์อเนกประสงค์ที่มีพื้นผิวยึดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมและฟิตติ้งส่วนปลายสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์
· พื้นผิวการยึดของโบลท์จะเชื่อมต่อเป็นทรงกลมกับพื้นผิวที่ยึดติด
· ส่วนติดตรึงกับที่ที่ส่วนปลายนั้นมีความยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· ยึดติดบนพื้นผิวเอียงได้ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
UBT-6 |
UBT-8 |
UBT-10 |
UBT-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.97 | KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6X93 | ||
฿ 327.04 | KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M8X112 | ||
฿ 332.13 | KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10X112 | ||
฿ 565.90 | KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M12X154 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ | สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง