(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ สามารถทนต่ออุณหภูมิคงที่ 135 ° C ได้เนื่องจากการใช้ เรซิ่น เสริมแรง ทนความร้อนนอกจากนี้ยัง ทนสารเคมี ดีกว่า (เช่น น้ำมัน ใช้งานได้ไกลคอลน้ำและเอสเทอร์ของกรดฟอสฟอริก)ส่วน ซีล ทำจาก ยาง ทนความร้อนและหน้าต่าง เกจวัด ของกระจกนิรภัย ทนความร้อน ร้อน
รหัสสินค้า |
---|
KMH-3 |
KMH-4 |
KMH-6 |
KMH-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดกลม ขนาดเกลียว | ความสูงส่วนการติดตั้ง E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.00 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | G3/8 | 10 | ||
฿ 341.55 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1/2 | 10 | ||
฿ 410.00 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G3/4 | 13 | ||
฿ 465.00 ฿ 376.14 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | G1 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบกลม | ประเภทของรูปทรงกลม | ชนิดเกลียวใน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | เครื่องหมายประกัน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เสริมแรง เรซิ่น ทนความร้อน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 135 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง