(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
บอดี้หลักใช้เรซิ่นเมทาคริลิกดัดแปลงทนความร้อน
· โบลท์ยึดและเทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะสองส่วนขนาดเล็กรวมเข้าด้วยกันเพื่อการออกแบบที่กะทัดรัดมากขึ้น
· ระดับความโปร่งใสของบอดี้หลักสูงมาก ทำให้อ่านระดับน้ำมันได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ตัวบอกสถานะสีขาวที่พื้นผิวด้านหลังและที่ลูกลอย
· ชนิด KLA-T เป็นเกจวัดน้ำมันทั่วไป แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานความร้อน ทนต่อสารเคมี หรือทนต่อแรงดัน
ชนิด | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | มาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไลน์ / ลอย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ด้วย เทอร์โมมิเตอร์ | ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว | M10 × 1.50 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เมทาลิค เรซิ่น | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 | บรรทัด ไฟบอกสถานะ | เส้นสีเหลืองอยู่ด้านบน, เส้นสีแดงอยู่ด้านล่าง |
สีลอย | สีแดง | ความกว้าง D(มิลลิเมตร) | 26 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLA-80BT-B-R-M10 ในชุด เกจวัดน้ำมันแบบยาว, อะคริลิคอเนกประสงค์, เทอร์โมมิเตอร์ในตัว KLA-AT・KLA-BT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง