(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้างของช่องมองน้ำมันใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับรุ่น KL ทำให้อ่านง่ายขึ้น โบลท์ติดตั้งและชุดชิ้นส่วนใช้เรซิ่นเสริมแรงทนความร้อน ช่องมองน้ำมันทำจากเรซิ่นโปร่งใสที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงและมีการเสียรูปต่ำเมื่อรับน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
KDL2-50 |
KDL2-70 |
KDL-50 |
KDL-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,076.27 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไลน์ | 50 | ||
฿ 1,296.38 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ไลน์ | 70 | ||
฿ 1,079.52 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | สเกลวัด | 50 | ||
฿ 1,296.38 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | สเกลวัด | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | มาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว | M8 × 1.25 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เสริมแรง เรซิ่น ทนความร้อน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง