1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเตอร์ความเร็วสูง/มาตรฐาน ซีรีส์ PRN (รหัสสินค้า)

KRN ROTARY ACTUATOR

โรเตอร์ความเร็วสูง/มาตรฐาน ซีรีส์ PRN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,396.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือไฮโรเตอร์ที่มีตัวยึดยืดหยุ่นที่สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้อย่างอิสระโดยใช้รูยึดที่อยู่บนตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
PRN300S-180-45-L1-FC-MJ2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมการแกว่ง แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
จุดเริ่มต้นของการ สวิง จุดเริ่มต้นของการ สวิง เอาต์พุต สูงสุด
(n · m)
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หมอนอิงพลังน้ำ ชุดสวิตช์ สวิตช์ ประเภท จำนวน สวิตช์

฿ 60,124.73

KRN ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 41 วัน 180°10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 50 ถึงน้อยกว่า 100ใบพัดเดี่ยว1 ถึงน้อยกว่า 50Rc3/845°5750มีตัวยึดขาข้างเดียวมีมีMT-2รวมในชุด 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 1