(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันท้าทายความเรียบง่ายและการลดขนาด [ประเภทการตรวจจับ] เลือกได้จาก เซนเซอร์ ส่ง/สะท้อนแสง/เครื่องหมาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SU-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,354.00 | SNX PHOTOELECTRIC SENSORS SU | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | วัตถุทึบแสง | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | -10~ 55 | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 6 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-7 ในชุด เซ็นเซอร์ตรวจจับความไวอัตโนมัติ ขนาดบาง [แอมพลิฟลายเออร์แบบถอด] ซีรีส์ SU-7/SH
รหัสสินค้า |
---|
SH-31G |
SH-32R |
SH-33R |
SU-75 |
SU-77 |
SU-79 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,805.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | LED สีเขียว | [พลาสติก] ABS | แยกประเภท | -10~ 60 | IP66 | 12.5 | 6.4 | 12.5 | หัวเซ็นเซอร์ | ชนิดสายเคเบิล | 3 | 1 | - | - | 100 | ||
฿ 1,792.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส | อย่างไตร่ตรอง | [สีแดง] LED สีแดง | [พลาสติก] ABS | แยกประเภท | -10~ 60 | IP66 | 12.5 | 6.4 | 16.5 | หัวเซ็นเซอร์ | ชนิดสายเคเบิล | 3 | 1 | - | 15% หรือต่ำกว่า | 100 | ||
฿ 2,435.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | [สีแดง] LED สีแดง | [พลาสติก] ABS | แยกประเภท | -10~ 60 | IP66 | 12.5 | 6.4 | 12.5 | หัวเซ็นเซอร์ | ชนิดสายเคเบิล | 3 | 1 | - | - | 2000 | ||
฿ 4,992.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | วัตถุทึบแสง | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | -10~ 55 | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 6 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | - | - | ||
฿ 5,722.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | วัตถุทึบแสง | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | -10~ 55 | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 6 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | - | - | ||
฿ 5,722.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | วัตถุทึบแสง | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | -10~ 55 | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 6 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง