(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวเซ็นเซอร์มีขนาดเล็กและมีตัวควบคุมอัจฉริยะการตอบสนองดี
[คุณสมบัติ]
มีความสามารถในการใช้งานดีเยี่ยม: ทุกการใช้งานสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายขณะมองหน้าจอดิจิตอลโดยใช้ปุ่มกากบาท
· รองรับการคำนวณโดย 2 เซ็นเซอร์: การเชื่อมต่อหน่วยคำนวณ (เสริม) ภายในตัวควบคุมจะทำให้สามารถคำนวณเซ็นเซอร์ทั้ง 2 ตัวได้ (เพิ่มขึ้น)
· ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมสำหรับหน้าจอดิจิตอล
รหัสสินค้า |
---|
HL-T1005A |
HL-T1005F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | รูปทรง หัว | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การตรวจจับความสูง / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,150.00 | SNXLASERSENSORSHL-T1 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ เส้น | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] Polyetherimide (PEI) | แยกประเภท | 0~ 50 | 35~ 85 | 15 | 15 | 34 | หัวเซ็นเซอร์ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | 0.5 | 3 | 500 | 5 | 24 V DC ±10% | ||
฿ 40,150.00 | SNX LASER SENSORS HL-T1 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ เส้น | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] Polyetherimide (PEI) | แยกประเภท | 0~ 50 | 35~ 85 | 15 | 15 | 34 | หัวเซ็นเซอร์ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | 0.5 | 3 | 500 | 5 | 24 V DC ±10% |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง