(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เข้าใจง่ายแม้แต่ผู้เริ่มต้น ตั้งค่าได้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
FX-301-F |
FX-301-F7 |
FX-301P-F |
FX-301P-F7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,486.67 | SNX FIBER SENSORS FX-300 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | แอมพลิไฟเออร์ (สำหรับไฟเบอร์ตรวจจับของเหลว) | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | มี | ||
฿ 7,308.33 | SNX FIBER SENSORS FX-300 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แอมพลิไฟเออร์ (สำหรับไฟเบอร์ตรวจจับการรั่วไหล) | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | ไม่มี | ||
฿ 7,486.67 | SNX FIBER SENSORS FX-300 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แอมพลิไฟเออร์ (สำหรับไฟเบอร์ตรวจจับของเหลว) | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | มี | ||
฿ 7,308.33 | SNX FIBER SENSORS FX-300 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แอมพลิไฟเออร์ (สำหรับไฟเบอร์ตรวจจับการรั่วไหล) | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | LED สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 12 V DC ±10 % |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง