(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แยกแยะความแตกต่างของสีได้โดยละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
FD-L54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง หัว | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,380.00 | SNXFIBERSENSORSFZ-10 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | อย่างไตร่ตรอง | - | - | แยกประเภท | ช่วงการตรวจจับระยะไกล | - | - | - | - | - | 1,000 | 30-50 | - | - |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | 3 สี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FD-L54 ในชุด ไฟเบอร์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับสี FZ-10
รหัสสินค้า |
---|
FD-L51 |
FD-L52 |
FD-L53 |
FZ-11 |
FZ-11P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง หัว | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,380.00 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | อย่างไตร่ตรอง | - | - | แยกประเภท | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | 1,000 | 14-24 | - | - | ||
฿ 5,380.00 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | อย่างไตร่ตรอง | - | - | แยกประเภท | ความแม่นยำสูง | - | - | - | - | - | 1,000 | 8-11 | - | - | ||
฿ 5,380.00 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | อย่างไตร่ตรอง | - | - | แยกประเภท | จุดเล็กมาก | - | - | - | - | - | 1,000 | 4-6 | - | - | ||
฿ 29,358.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | - | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 3 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | มี | - | - | 12 V DC ±10 % | สลับได้ระหว่าง Coincident-ON หรือ Incoincident-ON | ||
฿ 29,358.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | - | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดสายเคเบิล | 2 | 3 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | มี | - | - | 12 V DC ±10 % | สลับได้ระหว่าง Coincident-ON หรือ Incoincident-ON |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง