(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์ New Form เจนเนอเรชันใหม่ที่จะมาแทนที่ไฟเบอร์เซ็นเซอร์
[คุณสมบัติ]
· การตรวจจับระยะไกล
รหัสสินค้า |
---|
EX-32A-PN |
EX-32B-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทไฟตรวจจับ | รูปทรง หัว | วัสดุ หัว | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | เอาต์พุต | แผ่นสะท้อนแสง | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การทำงานของ เอาต์พุต | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,178.33 | SNX PHOTOELECTRIC SENSORS EX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส | อย่างไตร่ตรอง | มาตรฐาน | แม่มด | [สังกะสี] หล่อสังกะสี (ชุบนิกเกิล) | - | 15.6 | 14 | 7 | สายเคเบิล Cabtyre 0.1 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน) | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 100 x 100 มม.) | 50 | Light-ON | - | ||
฿ 4,178.33 | SNX PHOTOELECTRIC SENSORS EX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส | อย่างไตร่ตรอง | มาตรฐาน | แม่มด | [สังกะสี] หล่อสังกะสี (ชุบนิกเกิล) | - | 15.6 | 14 | 7 | สายเคเบิล Cabtyre 0.1 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน) | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 100 x 100 มม.) | 50 | Dark-ON | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: 55 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | จำนวน คอร์/แกน | 3 |
แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง