1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เซ็นเซอร์ลำแสง New Form [มีแอมพลิฟลายเออร์ในตัว] (EX-30 Ver. 2) (รหัสสินค้า)

เซ็นเซอร์ลำแสง New Form [มีแอมพลิฟลายเออร์ในตัว] (EX-30 Ver. 2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์ New Form เจนเนอเรชันใหม่ที่จะมาแทนที่ไฟเบอร์เซ็นเซอร์
[คุณสมบัติ]
· การตรวจจับระยะไกล

รหัสสินค้า
EX-22A
EX-22B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ประเภทการตรวจจับ ประเภทไฟตรวจจับ รูปทรง หัว วัสดุ หัว ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ เอาต์พุต แผ่นสะท้อนแสง ฮิสเทอรีซิส รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
การทำงานของ เอาต์พุต อุปกรณ์เสริม

฿ 3,550.00

SNX PHOTOELECTRIC SENSORS EX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใสอย่างไตร่ตรองมาตรฐานแบบเหลี่ยม--12.38.222สายเคเบิล Cabtyre 0.1 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)2NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์-ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 200 x 200 มม.)5 to 160Light-ON-

฿ 2,985.00

SNX PHOTOELECTRIC SENSORS EX 1 ชิ้น 80 วัน 10วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใสอย่างไตร่ตรองมาตรฐานแบบเหลี่ยม--12.38.222สายเคเบิล Cabtyre 0.1 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)2NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์-ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 200 x 200 มม.)5 to 160Dark-ON-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ ลำแสง ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -25:: 55
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP67 จำนวน คอร์/แกน 3
แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 V DC ±10%