1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เกียร์ Astero, มอเตอร์แบบกลับทางได้ (รหัสสินค้า)

SMT REVERSIBLE MOTOR A*R*

มอเตอร์เกียร์ Astero, มอเตอร์แบบกลับทางได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,863.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์เกียร์ Astero มอเตอร์แบบพลิกกลับได้ จาก SUMITOMO
- มีให้เลือกทั้งแบบเพลาขนานหรือเพลาตั้งฉาก
- หัวเกียร์มีขนาดเท่ากับมอเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน (ขนาดมุม / ตำแหน่งเพลาเอาท์พุตและขนาด / รูยึด สำหรับเพลาทั้งขนานและตั้งฉาก
- หัวเกียร์ที่ถอดออกได้ มอเตอร์และหัวเกียร์มีการออกแบบแบบแยกส่วน ช่วยให้แยกออกจากกันเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ผิวเคลือบแข็งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือสูง

รหัสสินค้า
A8R25C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,863.00

SMT REVERSIBLE MOTOR A*R* 1 ชิ้น 56 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ประเภทมอเตอร์ กลับด้านได้ ขนาด มุม ยึด(มิลลิเมตร) 80
เอาต์พุต(W) 25 ขั้นตอน 1 เฟส ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ ไม่
แรงดันไฟฟ้า(V) 200 สเปค ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A8R25C ในชุด มอเตอร์เกียร์ Astero, มอเตอร์แบบกลับทางได้