(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์เกียร์ Astero มอเตอร์เหนี่ยวนำจาก SUMITOMO
- มีให้เลือกทั้งแบบเพลาขนานหรือเพลาตั้งฉาก
- หัวเกียร์มีขนาดเท่ากับมอเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน (ขนาดมุม / ตำแหน่งเพลาเอาท์พุตและขนาด / รูยึด สำหรับเพลาทั้งขนานและตั้งฉาก
- หัวเกียร์ที่ถอดออกได้ มอเตอร์และหัวเกียร์มีการออกแบบแบบแยกส่วน ช่วยให้แยกออกจากกันเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ผิวเคลือบแข็งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือสูง
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า(V) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9M90JHT ในชุด มอเตอร์เกียร์ Astero, มอเตอร์เหนี่ยวนำ
รหัสสินค้า |
---|
A8M25C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด มุม ยึด (มิลลิเมตร) | เอาต์พุต (W) | ขั้นตอน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,472.00 | 1 ชิ้น | 56 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง